Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
DME
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Hot Runner Systems
Cool-one system
AS Stop screws - DME
DME
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Hot Runner Systems
Cool-one system
AS Stop screws - DME
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AS12N
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
Catalog Number
REF
L Length
L [mm]
M Thread
M
D Diameter
D [mm]
L1 Length
L1 [mm]
L2 Length
L2 [mm]
L3 Length
L3 [mm]
1
2
3
AS12N
35
M12
8
12
3
12
AS16N
50
M16
11
20
5
16
AS20N
50
M20
14
20
5
20
Komprimierte Darstellung anzeigen (3 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
DME
- AS Stop screws
Kurztext
DME
Letzte Änderung
21.01.2026 11:40:42
Einheit
Schlagworte
CAD
EUROPEAN
Hot Runner
LIBRARY
Stop screws
Systems
system